CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror

    CAVA I, mirror



    Spesifikasjon
      • 700 x 500 mm
      • Ambient lightning
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 41,2 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,534 kg
      • Slimline 30 mm wall projection
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.953003
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)500
    • Bredde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)553
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment