SOLO I, mirror
SOLO I, mirror

    SOLO I, mirror



    Spesifikasjon
      • 700 mm x 500 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 30,4 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,412 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.953102-12
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)500
    • Bredde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)5.41
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Åland
    Albania
    Andorra
    Belgia
    Bosnia-Hercegovina
    Bulgaria
    Danmark
    Estland
    Færøyene
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Guernsey
    Hellas
    Hviterussland
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italia
    Jersey
    Kroatia
    Kypros
    Latvia
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Nord-Makedonia
    Norge
    Østerrike
    Polen
    Portugal
    Romania
    Russland
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spania
    Svalbard og Jan Mayen
    Sveits
    Sverige
    Tsjekkia
    Tyskland
    Ukraina
    Ungarn
    Vatikanstaten