CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Arkivert

    CARA I, mirror



    Spesifikasjon
      • 1000 x 800 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.953114
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)1000
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment