Free flow Push down waste
Free flow Push down waste
Free flow Push down waste
Free flow Push down waste
Free flow Push down waste
Free flow Push down waste
Free flow Push down waste
Free flow Push down waste

    Free flow Push down waste

    Push down-ventilene er utviklet før håndfat i tykkere gods med og uten breddeavløp. Finnes i nyanser:  krom, matt sort, matt hvit, polert messing, børstet messing, børstet kobber og børstet nikkel. 

    Krom art.nr: S600066  

    Matt sort.nr: S600066.12. 

    Matt hvit art.nr: S600066.22.  

    Polert messing art.nr: S600066.60. 

    Borstet messing art.nr: S600066.62. 

    Børstet kobber art.nr: S600066.68. 

    Børstet nikkel art.nr: S600066.76.

    Spesifikasjon
      • For håndfat i tykkere gods med og uten breddeavløp
      • Byggelengde under servant: 35 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S600066
    • ProduktfamiliePush down-waste
    • ProduktgruppePush down-waste
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-06-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)103
    • Bredde (mm)74
    • Dybde (mm)86
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)0.36
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEG017210
    • ETIM-navnBathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSC-navnValves
    • UNSPSC-kode401416
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-tittelValves