AB-RI1 REKKVERK
Morad

AB-RI1 REKKVERK

AB-R er et stolpebasert rekkverksystem, der vertikale spiler er festet med skruer til horisontale håndlisteprofiler og bunnskinner, og tilbyr et utmerket alternativ til tradisjonelle stålrekkverk. I motsetning til stålrekkverk, som krever sveising og ofte har synlige, uønskede sveiseskjøter, samt behov for regelmessig maling på grunn av materialets korrosjonsfølsomhet, gir AB-R-systemet en ren og estetisk tiltalende løsning. Spilene kan monteres på begge sider av stolpen eller under håndlisten.

Estetisk finish! Profilene er laget av ekstrudert aluminium, pulverlakkert i hvilken som helst RAL-farge, og festeelementene er laget av rustfritt stål, noe som sikrer ingen risiko for korrosjon i noen del av rekkverket.

Rask og enkel montering! Alle forbindelser er skrudd eller naglet på malte profiler, så det er ikke nødvendig å sveise noe. Standardprofiler er tilgjengelige i 6-meters lengder, men for større prosjekter kan profiler bestilles i tilpassede lengder som minimerer materialavfall og optimaliserer kostnadene.

Kvalitetsgaranti! Rekkverkene er svært motstandsdyktige mot værforhold og krever praktisk talt ingen vedlikehold gjennom hele levetiden.

Spesifikasjon
    • Testet og sertifisert: AB-R rekkverk er testet og har fått en nasjonal teknisk vurdering (KOT) utstedt av Institutt for Byggeteknikk (ITB-KOT-2022/2243 utgave 1).
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ab-ri1-railing
  • ProduktfamilieRekkverk
  • ProduktgruppeAB-R
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-20
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Rekkverk / Gjerde
  • IFC-klassifiseringRekkverk
  • ETIM-kodeEG019740
  • ETIM-navnRail (profiles)
  • Uniclass 2015 kodeSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015 beskrivelseBalustrade and guarding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Railings
  • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClass-tittelRailing

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika
Åland
Afghanistan
Bahamas
Algerie
Albania
Armenia
Canada
Egypt
Andorra
Aserbajdsjan
Cuba
Kenya
Belgia
De forente arabiske emirater
Den dominikanske republikk
Libya
Bosnia-Hercegovina
Georgia
Grønland
Marokko
Bulgaria
Irak
Haiti
Tunisia
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
Syria
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
Lignende produkter