AC-62 Dør Enkel Utadslående
Morad

AC-62 Dør Enkel Utadslående

AC-62 er et isolert system designet for utvendige konstruksjoner som vinduer, dører og utstillingsvinduer. Systemet muliggjør produksjon av skyvedører, automatiske dører, vinduer som åpnes både innover og utover, samt dreibare, foldbare og buede konstruksjoner.

To aluminiumsprofiler er forbundet med en termisk barriere, noe som skaper en profil med en karmbredde på 62 mm og en vindusrammebredde på 70 mm. Bredden og strukturen på profilene sikrer høy styrke og gode termiske egenskaper, samtidig som systemkostnadene holdes lave.

Spesifikasjon
    • Varmegjennomgangskoeffisient: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Spesifikk akustisk isolasjonsindeks: Rw=33 dB
    • Motstand mot vindbelastning: C5
    • Vanntetthet: E1500
    • Maksimale dimensjoner for enkeldør: 1410 mm x 2567 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ac-62-door-single-opening-outwards
  • ProduktfamilieVinduer & Dører
  • ProduktgruppeAC-62
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-20
  • Utgavenummer1
  • Dybde (mm)62
Lenker
Relatert
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørsett
  • IFC-klassifiseringdør
  • ETIM-kodeEC003534
  • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
  • OmniClass-tittelAluminum Doors

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika