AC-62 Vindu 1-Fløy Vippe Dreie
Morad

AC-62 Vindu 1-Fløy Vippe Dreie

AC-62 er et isolert system designet for utvendige konstruksjoner som vinduer, dører og utstillingsvinduer. Systemet muliggjør produksjon av skyvedører, automatiske dører, vinduer som åpnes både innover og utover, samt dreibare, foldbare og buede konstruksjoner.

To aluminiumsprofiler er forbundet med en termisk barriere, noe som skaper en profil med en karmbredde på 62 mm og en vindusrammebredde på 70 mm. Bredden og strukturen på profilene sikrer høy styrke og gode termiske egenskaper, samtidig som systemkostnadene holdes lave.

Spesifikasjon
    • Varmegjennomgangskoeffisient: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Spesifikk akustisk isolasjonsindeks: Rw=33 dB
    • Motstand mot vindbelastning: C5
    • Vanntetthet: E1500
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ac-62-window-1-sash-tilt-and-turn
  • ProduktfamilieVinduer & Dører
  • ProduktgruppeAC-62
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-20
  • Utgavenummer1
  • Dybde (mm)62
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Tilt and Turn Windows
  • IFC-klassifiseringVindue
  • ETIM-kodeEC003536
  • ETIM-navnWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWindows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-tittelWindows

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika