AC-77HI Fast vindu FIX
AC-77HI Fast vindu FIX
    Morad

    AC-77HI Fast vindu FIX

    AC-77HI er et aluminiumsystem designet for eksterne konstruksjoner som krever spesielt høye termiske isolasjonsparametere. Systemet muliggjør produksjon av vinduer og utstillingsskap, samt skyve-, folde-, automatiske dører og buede konstruksjoner.

    Systemet gir utmerket termisk isolasjon takket være den økte profildybden: 85 mm for vindusrammer og 77 mm for andre seksjoner. Den flerkammerede strukturen til termiske brudd forbedrer både den termiske ytelsen og stivheten til profilen. I tillegg har systemet et flerkammer tetningssystem med to-komponent EPDM-pakninger, som ytterligere forbedrer isolasjonen.

    Profilene er ekstrudert fra EN AW-6060 aluminiumslegering i samsvar med PN-EN 573-3:2009. Dimensjons- og formtoleranser overholder PN-EN 12020-2:2001-standarden.

    Spesifikasjon
      • MOTSTAND MOT VINDLAST: 2000 Pa
      • VANNTETTHET: E1500
      • VARMETRANSMISJON: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • MAKSIMAL BLADVEKT: 200 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ac-77hi-fixed-window-fix
    • ProduktfamilieVinduer & Dører
    • ProduktgruppeAC-77HI
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-23
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)77
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Tilt and Turn Windows
    • IFC-klassifiseringVindue
    • ETIM-kodeEC003536
    • ETIM-navnWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-tittelWindows

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika