BE-25 To-fløyet terrasseinnbygging
BE-25 To-fløyet terrasseinnbygging
    Morad

    BE-25 To-fløyet terrasseinnbygging

    BE-25 aluminium balkong- og terrasseinnbyggingssystem er en moderne løsning for utvendig innbygging av balkonger og terrasser som ikke krever oppvarming. Det gir beskyttelse mot værforhold, reduserer støy og øker komforten ved bruk av balkongen.

    Konstruksjon og materialer:
    Aluminiumprofiler: Gir letthet og holdbarhet, korrosjonsbestandighet og estetisk finish.
    Tilbehør: Laget av høykvalitets plast og rustfritt stål.

    Glass:
    Øvre del: 6 mm herdet glass.
    Nedre del: Herdet laminert glass 44.2 (to 4 mm glasplater med to PVB-mellomlag).

    Funksjonalitet:
    Skyvesystem: Firesporet skinne for opptil 8 paneler (4 per side).
    Tetthet: Vertikale profiler og tetninger beskytter mot vind og regn.
    Sikkerhet: Låsepinner som kun kan åpnes innenfra.

    Farger:
    Aluminiumprofiler tilgjengelige i hele RAL-fargepaletten, anodiserte og pulverlakkerte versjoner samt treeffekt og dekorative belegg.

    Bruk i bygg:
    BE-25 systemet passer for både flerboligbygg og eneboliger og gir estetisk og funksjonell innbygging av balkonger og terrasser.

    Spesifikasjon
      • Profiler: Aluminium med tilbehør av plast og rustfritt stål, pulverlakkert i RAL-farger eller anodisert (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Glass: Øvre del 6 mm herdet / nedre del laminert sikkerhetsglass 44.2 (2×4 mm + PVB-mellomlag)
        Systemtype: Firesporet skyvesystem, opptil 8 paneler (4 per side), kombinasjon med dreieflager mulig inntil H=160 cm
        Bruksområde: Utvendig innbygging av balkonger og terrasser for uoppvarmede rom
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.morad-be25-two-panel-terrace-glazing
    • ProduktfamilieRekkverk
    • ProduktgruppeBE-25
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-24
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Rekkverk / Gjerde
    • IFC-klassifiseringRekkverk
    • ETIM-kodeEG019740
    • ETIM-navnRail (profiles)
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-tittelRailing

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika