MORAD MP-17 – Skyvedører
MORAD MP-17 – Skyvedører
MORAD MP-17 – Skyvedører
MORAD MP-17 – Skyvedører
    Morad

    MORAD MP-17 – Skyvedører

    MORAD MP-17 er et skyvedørsystem i aluminium med glasspaneler til pergolaer, vinterhager og innglassing av terrasser, balkonger og loggiaer. Store glassflater uten synlige rammer gir dagslys og fri utsikt, samtidig som de beskytter mot vind og vær.

    Systemet kombinerer aluminiumsskinner med 10 mm herdet sikkerhetsglass. Rullevogner nederst sørger for jevn og stillegående bevegelse, mens låsemekanismer sikrer dørbladene i lukket stilling. Løsninger med ett eller flere spor gir plass til opptil fem dørblader per side.

    MP-17 kan integreres med MORAD AD-50-vinterhager, SkyView-pergolaer og spesialtilpassede konstruksjoner med egnede profiler.

    Spesifikasjon
      • Profilmateriale: aluminium.
      • Glass: 10 mm herdet sikkerhetsglass (ESG).
      • Maksimal dørbladhøyde: 2600 mm.
      • Dørbladbredde: 400–1300 mm; anbefalt minimum: 600 mm.
      • Maksimal skinnelengde: 6500 mm.
      • Antall dørblader: opptil 5 per side.
      • Høydejustering av dørblad: opptil 8 mm.
      • Spalte mellom glassrutene: 10,4 mm.
      • Drenering: åpninger i bunnskinnen.
      • Glass i samsvar med PN-EN 12150.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.mp-17-sliding-glass-doors
    • ProduktfamilieVinduer & Dører
    • ProduktgruppeAZ-45
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-11-10
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)45
    Relatert
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - skyvedører
    • IFC-klassifiseringdør
    • ETIM-kodeEC003534
    • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-tittelAluminum Doors

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika
    Åland
    Afghanistan
    Bahamas
    Algerie
    Albania
    Armenia
    Canada
    Egypt
    Andorra
    Aserbajdsjan
    Cuba
    Kenya
    Belgia
    De forente arabiske emirater
    Den dominikanske republikk
    Libya
    Bosnia-Hercegovina
    Georgia
    Grønland
    Marokko
    Bulgaria
    Irak
    Haiti
    Tunisia
    Danmark
    Iran
    Jamaica
    Estland
    Jemen
    USA
    Færøyene
    Jordan
    Finland
    Kasakhstan
    Frankrike
    Kina
    Gibraltar
    Kirgisistan
    Guernsey
    Kuwait
    Hellas
    Mongolia
    Hviterussland
    Oman
    Irland
    Pakistan
    Island
    Qatar
    Isle of Man
    Saudi-Arabia
    Italia
    Syria
    Jersey
    Tadsjikistan
    Kroatia
    Turkmenistan
    Kypros
    Tyrkia
    Latvia
    Usbekistan