Cromie 15x15
Mosaico+

Cromie 15x15

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Cromie-15x15
  • ProduktfamilieCromie
  • ProduktgruppeMosaic
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-04-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)327
  • Bredde (mm)327
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - mosaikk
  • IFC-klassifiseringOverflate
  • Uniclass 2015 kodePr_35_93_96_53
  • Uniclass 2015 beskrivelseMosaic tiles

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Sør Amerika Afrika