BC-92S F 2 1/2

BC-92S F 2 1/2

Motobombas centrífugas monoestágio para aplicações residenciais e prediais.

Spesifikasjon
  • Aplicações Gerais

    • Residências
    • Chácaras
    • Abastecimento predial
    • Agricultura
    • Indústrias
    • Sistemas de refrigeração (somente linha T)

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Linha S: motobomba sem intermediário
    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 polos, 60 Hz (BC-92 S)
    • Modelos BC-92 F 2 1/2: bocais flangeados

    Opções

    • Modelos BC-92 S
    • Mancalizada
    • Modelos BC-92 T
    • Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
    • Selo mecânico: EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta - Para rotor de bronze
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 70 °C.
    • Para bombeamento de água acima de 70 °C utilize BC-92 T, com rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BC-92-S-F-2-1_2
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppeCentrífugas Monoestágio
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-01-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iBrasil
  • Produsert iBrasil
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Pumper

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika Sør Amerika