BPI FIT Mancal

BPI FIT Mancal

Bombas Centrífugas Horizontais Mancais de Prevenção Contra Incêndio, corpo espiral back pull-out bipartido, monoestágio, rotor fechado de fluxo radial, bocal de sucção e recalque flangeados, vedação do eixo por meio de bucha e selo mecânico, lubrificação do mancal de rolamentos a óleo; atendendo as especificações técnicas da norma ISO 5199, dimensões conforme norma ISO 2858.

Spesifikasjon
  • Aplicações gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Detalhes Técnicos

    • Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
    • Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
    • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60Hz

    Importante

    • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BPI-FIT-Mancal
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppePrevenção Contra Incêndio
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-01-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iBrasil
  • Produsert iBrasil
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Pumper

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika Sør Amerika