ME-AL/BR 2

ME-AL/BR 2

Motobombas de alta pressão, fornecidas com 2 a 7 estágios.

Spesifikasjon
  • Aplicações Gerais

    • Abastecimento predial
    • Irrigação
    • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
    • Alimentação de caldeiras
    • Transporte de água a longa distância
    • Indústrias

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Bocais com rosca BSP
    • Eixo de aço inox AISI-420
    • Rotor fechado de alumínio ou bronze
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica (ME-AL) e Viton®, grafite e cerâmica (ME-BR)
    • Lateral de entrada, divisão, corpo de saída e intermediário de ferro fundido
    • Motor elétrico IP-21, 2 Polos, 60 Hz (até 3 cv)
    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz (a partir de 4 cv)

    Opções

    • Selo mecânico: EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta (somente para ME-BR)
    • Motor elétrico IPW-55
    • Mancalizada

    Importante

    • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize ME-BR (rotor de bronze e selo mecânico de Viton®).
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.me-al-br-2
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppeCentrífugas Multiestágios
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-05-30
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Pumper