Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

4.7 av 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)

Designed to remove foreign particles from pipelines. These strainers provide effective and economical protection of pumps, valves, and similar costly equipment. Class 150.


Spesifikasjon
  • Features

    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
    • Quick Opening cover available
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.41T-Tee-Strainer
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeTee Strainers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-10
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
  • IFC-klassifiseringFilter
  • UNSPSC-navnFilters
  • UNSPSC-kode401615
  • Uniclass 2015 kodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-nummer23-27 55 29
  • OmniClass-tittelLiquid Strainers

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
Mexico
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit