Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.

Spesifikasjon
  • 2 to 54 in. (50 to 1350mm)

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.72-Sure-Check-Valve
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeSure Check™ Check Valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringFilter
  • UNSPSC-navnFilters
  • UNSPSC-kode401615
  • Uniclass 2015 kodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-nummer23-27 55 29
  • OmniClass-tittelLiquid Strainers