Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Designed for installation in pump discharge piping where it performs triple duty. It acts as a spring loaded silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve. Class 125.


Spesifikasjon
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.721-Check-Valve
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeCheck Valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-01-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • UNSPSC-navnSwing check valves
  • UNSPSC-kode40141634
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 beskrivelseCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTilting Disc Check Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 19
  • OmniClass-tittelCheck Valves
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
Mexico
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit