Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 92

Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 92

Series 92 Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.

Spesifikasjon
  • Features

    • Compact, lightweight wafer design saves space
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Sizes: 8 to 12 in. (20 to 300mm)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.92-Silent-Check-Valves
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeSilent Check Valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-06-05
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • UNSPSC-navnBall check valves
  • UNSPSC-kode40141618
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 beskrivelseCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 tittelValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass-nummer23-27 31 19
  • OmniClass-tittelCheck Valves
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
Mexico
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit