Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
nacobre/products/fac46c08-adb1-4f3a-8889-5f9c2e29acde
Hjemmeside
Kategorier
Rørsystem
Ventiler
VGR Valve
Tilgjengelig i USA
Nacobre
Følg
VGR Valve
4.2
(17 anmeldelser)
Threaded globe valve.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
Applications: Water, Domestic use
Connection: Thread for NPT female tube
VGR - 13: ½” (13 mm)
VGR - 19: ¾” (19 mm)
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
vgr
Produktfamilie
Nacobre Construcción
Produktgruppe
Válvulas
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2012-06-04
Utgavenummer
2
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://nacobre.com.mx/download/ayudas/nuevos/Valvulas_de_Globo.pdf
Produktsertifisering
http://nacobre.com.mx/nuestraEmpresa/certificaciones.jsp
Teknisk beskrivelse
http://nacobre.com.mx/download/ayudas/nuevos/Valvulas_de_Globo.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
Stål
Designet i
Mexico
Produsert i
Mexico
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Rørsystem - Ventiler
IFC-klassifisering
Ventil
UNSPSC-navn
Valves
UNSPSC-kode
401416
Uniclass 2015 kode
Pr_65_54
Uniclass 2015 beskrivelse
Valve products
CSI MasterFormat 2014 kode
22 05 23
CSI MasterFormat 2014 tittel
General-Duty Valves for Plumbing Piping
OmniClass-nummer
23-27 31 00
OmniClass-tittel
Valves
CSI UniFormat II kode
D2020
CSI UniFormat II tittel
Domestic Water Distribution
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
Canada
Mexico
USA
Lignende produkter
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Last ned
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
Last ned
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.9
(
21
)
Last ned
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
Last ned
Guardian Equipment
G1902PCC, Safety Station with Eyewash, Polished Chrome Construction
5.0
(
10
)
Last ned
Watts
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
4.2
(
10
)
Last ned