Freja 246
Freja 246

    Freja 246

    Freja footstool is a nice complement to Freja 236 and also has a frame in solid birch. The fabric is removable so it is easy to remove and wash. Rubber weave is available as optional extra.
    Spesifikasjon
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.freja-246
    • ProduktfamilieFreja
    • ProduktgruppeFunctional easy chair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-05-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)520
    • Dybde (mm)380
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iSverige
    • Produsert iLitauen
    • Nettovekt (kg)6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler