Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    The footstool to match Jackie 536. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. The upholstery is removable. Rubber weave is available as optional extra.
    Spesifikasjon
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.jackie-538
    • ProduktfamilieJackie
    • ProduktgruppeFunctional easy chair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-05-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)410
    • Bredde (mm)530
    • Dybde (mm)340
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iSverige
    • Produsert iLitauen
    • Nettovekt (kg)5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
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
    Lignende produkter