Rialto 202

Rialto 202

Rialto table in solid birch. Birch finish or stained. The cross foot in solid wood makes the table very stable. Available in square shape; 80 x 80 cm or as round with a diameter of 90 cm. The height of this table is 73 cm.
Spesifikasjon
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.rialto-202
  • ProduktfamilieRialto
  • ProduktgruppeFurniture/Table
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-09-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)730
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Designet iSverige
  • Produsert iEstland
  • Nettovekt (kg)22
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
  • CSI UniFormat II kodeE20
  • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS