Rialto 204 73

Rialto 204 73

Rialto table with a height of 73 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
Spesifikasjon
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.rialto-204-73
  • ProduktfamilieRialto
  • ProduktgruppeFurniture/Table
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-09-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)730
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Designet iSverige
  • Produsert iEstland
  • Nettovekt (kg)24
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
  • CSI UniFormat II kodeE20
  • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS