Visit 036
Visit 036

    Visit 036

    4.5 av 5 stjerner4.5(6 anmeldelser)
    Visit is a big wooden wall hook for whatever needs to be hung up. Designed primarily to go along with the Kompis stool, Visit is a versatile utility product. Mix it up or place it in strict rows to give any wall a new function and look.
    Spesifikasjon
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.visit-036
    • ProduktfamilieVisit
    • ProduktgruppeHook
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1250
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)850
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iLitauen
    • Nettovekt (kg)0.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kroker og hengere
    • IFC-klassifiseringMøbler