Unik ref.: | DoubleLeafSureClose |
---|---|
Merke: | Noberne Doors |
Produktfamilie: | Healthcare |
Produktgruppe: | Healthcare |
Dato for publisering: | 2017-11-13 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | http://www.nobernedoors.co.uk/sectors/post/healthcare |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Teknisk beskrivelse: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/noberne-doors/product/doubleleafsureclose
Hoved materialet : | Wood |
---|---|
Sekundært materiale: | Vinyl |
Designet i: | United Kingdom |
Produsert i: | United Kingdom |
BIMobject Kategori: | Dører - Dørsett |
---|---|
IFC klassifisering: | Door |
UNSPSC navn: | Doors |
UNSPSC kode: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kode: | L411 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Doors |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Doorsets |
Uniclass 2015 Kode: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Kode: | 59-23 |
NBS Reference Beskrivelse: | Doorsets |
COBIe Type Category: | Door |
Navn | Verdi |
---|---|
Door Style | Figner Guard Double Leaf Sure Close |
Door Type | Double |
Intended Function | Interior |
Maximum Door Height | 1500 mm |
Maximum Door Width | 2700 mm |
Shape | Rectangular |
Warranty | 3 Years Materials & Workmanship |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Shape | Rectangular |
BIMobject®