Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Healthcare - Finger Guard Single Leaf

Unik ref.: FingerGuardSingleLeaf
Merke: Noberne Doors
Produktfamilie: Healthcare
Produktgruppe: Healthcare
Dato for publisering: 2017-11-13
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals.

Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.

Options include:

- 10 Vision Panel Options
- 3 Vision Panel Frame Options
- 1 Tick Box to activate the Vision Panel
- 1 Acustic Seal Tick Box Option
- 3 Hinge Options
- 1 Internal Thumb Turn Handle Option
- 1 Internal Door Handle and Escutchion Option
- 3 Handle Options
- 1 Tick Box to activate External Handle
- 2 Handle Back Plate Options
- 3 Locket Options
- 1 HTM Fire Disk Tick Box Option
- 7 Fire Signage Options
- 3 Fire Rating Options
- 4 Door Stop Options
- 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit)
- 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame
- 6 Door Closer Options


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Vinyl
Designet i: United Kingdom
Produsert i: United Kingdom

BIMobject Kategori: Dører - Dørsett
IFC klassifisering: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: L411
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Doorsets
Uniclass 2015 Kode: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Beskrivelse: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kode: 59-23
NBS Reference Beskrivelse: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Navn Verdi
Door Style Finger Guard Single Leaf
Door Type Single
Intended Function Interior
Maximum Door Height 3000 mm
Maximum Door Width 3000 mm
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Shape Rectangular

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent