N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
    Arkivert

    N-PITA Channel

    This is available only Japan.

    Spesifikasjon
    • This is available only Japan.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.n-pita-channel
    • ProduktfamilieN-PITA
    • Produktgruppechannel
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)300
    • Bredde (mm)910
    • Dybde (mm)250
    Relatert
    • Hovedmaterialegips
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iJapan
    • Produsert iJapan
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • UNSPSC-navnGypsum board
    • UNSPSC-kode30161509
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 beskrivelseGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlaster and Gypsum Board
    • OmniClass-nummer23-13 19 00
    • OmniClass-tittelSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II kodeC3010
    • CSI UniFormat II tittelWall Finishes