Ackord bollard
Ackord bollard
Ackord bollard
    Nola

    Ackord bollard

    4.7 av 5 stjerner4.7(11 anmeldelser)
    The Ackord bollard was designed as a sculptor. Ackord’s solid mass and striking geometric shape brings art and design together in a practical barrier for urban spaces. Ackord is a natural fit for contemporary architecture and a perfect complement to newly-laid pavements and roads. Design: Veikko Keränen.
    Spesifikasjon
    • The Ackord bollard is fully assembled. Reinforced concrete, available in natural grey concrete or blended with colour pigments. Made with supports for casting into concrete 40 cm beneath the surface. Maintenance is not normally required.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ackord_bollard
    • ProduktfamilieSecurity
    • ProduktgruppeBollards
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)150
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)85
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
    Lignende produkter

    4.5 av 5 stjerner 4.5 (37)
    4.2 av 5 stjerner 4.2 (32)
    4.0 av 5 stjerner 4.0 (35)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (82)