Bakgård table - 175 cm
Nola

Bakgård table - 175 cm

This streamlined table and bench showcase the beauty of natural wood grain, which can be highlighted even more when the underlying supports are stained. The set is in sync with contemporary architecture and landscape design, where untreated wood continues to be a popular material. Bakgård is an ideal choice for design-conscious landscapes, minimalist interiors and contemporary architecture. Design: Jonas Bohlin
Spesifikasjon
  • Some assembly required. Freestanding. Variants: Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.bakgard_table_1750
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-10-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)735
  • Bredde (mm)1750
  • Dybde (mm)740
Relatert
  • Hovedmaterialefuru
  • Sekundært materialeIPE kjerneved
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
Lignende produkter

4.2 av 5 stjerner 4.2 (32)
3.8 av 5 stjerner 3.8 (66)
4.3 av 5 stjerner 4.3 (81)
3.6 av 5 stjerner 3.6 (7)
4.5 av 5 stjerner 4.5 (37)
4.0 av 5 stjerner 4.0 (35)