Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
    Nola

    Foga litter bin - 80 L

    The Foga litterbin is a modern basket for recycling for indoor use, with laser cut text for clearer sorting. Four individual modules can be grouped together to form a square, each positioned so that an opening faces each outer side. Easily accessible, Foga signals a new direction for public waste receptacles. Design: Eva Herdin
    Spesifikasjon
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.foga_litter_bin_80l
    • ProduktfamilieLitter bins
    • ProduktgruppeLitter bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)390
    • Bredde (mm)390
    • Dybde (mm)750
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeMur
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Avfall og resirkulering
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
    Lignende produkter

    4.2 av 5 stjerner 4.2 (32)
    3.8 av 5 stjerner 3.8 (68)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (84)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (37)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (7)