Frame litter bin - 240 L
Nola

Frame litter bin - 240 L

The Frame litterbin has a modern design. The litterbin’s sides taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at the inner edge. The litterbin can be ordered with an ashtray integrated into the top, and also customised with logos and emblems laser-cut into the surface. Frame is available in two sizes, 120 litres or 240 litres. Made with functionality in mind, the litterbin corresponds to the Frame planters. Together, they can bring contemporary style to any urban setting. Design: Broberg & Ridderstråle
Spesifikasjon
  • Volume: 240 L. Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.frame_litter_bin_240l
  • ProduktfamilieLitter bins
  • ProduktgruppeLitter bins
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2017-12-07
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1150
  • Bredde (mm)590
  • Dybde (mm)590
Relatert
  • Hovedmaterialegalvanisert stål
  • Sekundært materialePulvermalt stål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)80
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Avfall og resirkulering
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
  • OmniClass-nummer23-21 00 00
  • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
Lignende produkter

3.8 av 5 stjerner 3.8 (66)
4.2 av 5 stjerner 4.2 (32)
4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
3.6 av 5 stjerner 3.6 (7)
4.3 av 5 stjerner 4.3 (81)