Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

The Goggle 2 bicycle bollard is an efficient combination of metal hoops and a freestanding pole. Sleek metal rings at the top provide fixtures where bicycles can be securely locked. The bicycle bollards can be positioned in a long row or arranged in curving shapes to complement the landscape around them.
Spesifikasjon
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.goggle2_bicycle_bollard
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle bollards
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-12-07
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)900
  • Bredde (mm)450
  • Dybde (mm)80
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialePulvermalt stål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)10
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
  • OmniClass-nummer23-21 00 00
  • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
Lignende produkter

3.8 av 5 stjerner 3.8 (68)
4.3 av 5 stjerner 4.3 (82)
4.0 av 5 stjerner 4.0 (35)
3.6 av 5 stjerner 3.6 (18)
3.6 av 5 stjerner 3.6 (20)