Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Pergola Arch is a freestanding arch designed for public parks and open courtyards. Pergola Archs can be installed individually to create an entrance to a designated area, or installed as a series to demarcate a long path. The design provides an ideal structure for climbers and creeper vines, creating greenery and shade. Pergola Arch is produced in laser-cut, powder-coated steel in matt black.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.nordfjell-pergola-arch
    • ProduktfamilieNordfjell Collection
    • ProduktgruppePlanting
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)250
    • Bredde (mm)200
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 00
    • OmniClass-tittelSite Furnishings
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
    Lignende produkter

    4.2 av 5 stjerner 4.2 (32)
    3.8 av 5 stjerner 3.8 (66)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (81)
    3.6 av 5 stjerner 3.6 (7)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (37)
    4.0 av 5 stjerner 4.0 (35)