Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    This rough-hewn, lateral bench is a mastery of materials and proportions. The seat is crafted from raw pine treated to withstand the weathering and moisture. The legs are crafted from strips of brushed stainless steel, bent into sleek runners that contrast sharply with the wooden seat. The pine is pressure-treated and oiled, and is also available in black-tinted oil.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.timber-bench
    • ProduktfamilieNordfjell Collection
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)440
    • Bredde (mm)2000
    • Dybde (mm)540
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 00
    • OmniClass-tittelSite Furnishings
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
    Lignende produkter

    3.8 av 5 stjerner 3.8 (66)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (81)
    4.2 av 5 stjerner 4.2 (32)
    3.6 av 5 stjerner 3.6 (7)
    3.6 av 5 stjerner 3.6 (18)
    4.6 av 5 stjerner 4.6 (14)