3D-printet rundt vindu med karm i biokompositt
3D-printet rundt vindu med karm i biokompositt
3D-printet rundt vindu med karm i biokompositt
3D-printet rundt vindu med karm i biokompositt
    NorDan

    3D-printet rundt vindu med karm i biokompositt

    4.3 av 5 stjerner4.3(22 anmeldelser)

    3D-printet rundt fast vindu med karm i biokompositt inneholdene høy andel trefiber .

    Det perfekte valget
    Verdensnyhet fra NorDan, rundt fastkarm vindu produsert i en stor 3D-skriver i moderne biokompositt materialer, dvs bærekraftig additiv 3D-produksjon. De 3D-printede runde fastkarm vinduene fra NorDan er av høyeste kvalitet og med bærekraftige materialer. Fra BIM modell til 3D-printet produkt med en perfekt digital tvilling. Diameteren på produktet er fra 40 cm og opp til 120 cm.

    Innovasjon
    Et innovativt, bærekraftig og høypresterende produkt som passer inn i moderne bygg i alle størrelser og design. Svensk innovasjon på sitt beste; produktdesign av NorDan Sverige, produksjon hos NorDan Sverige, material fra Svensk biomaterial-produsent og 3D-printer fra Svensk maskinprodusent.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.NORDAN-3DCF
    • ProduktfamilieNorDan
    • Produktgruppe3D
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-10-10
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Faste rammer
    • IFC-klassifiseringVindue
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-tittelWindows
    • CSI UniFormat II kodeB2020
    • CSI UniFormat II tittelExterior Windows