Horisont - BLM007
NorDan

Horisont - BLM007

Ytterdør i kompaktlaminat med impregnert karm

Dører skapt for ekstremvær 

Ved å kombinere det beste fra NorDans NTech-vinduer med flere tiårs erfaring fra ytterdører, har resultatet blitt en helt ny dørkonstruksjon. Laget for å tåle daglig bruk, fra innland til kyst. Vi har stilt strenge krav til ytelse og holdbarhet i et tøft, norsk klima, og resultatet er en dør som er både vanntett og robust. Dørene er også utstyrt med en kraftig, vakuumimpregnert karm. 

Perfekt til prosjekt

Ytterdørene i Horisont-serien er et supplement til det store utvalget som du allerede finner i serien av ytterdører fra NorDan. Under overflaten av kompaktlaminat finner du en konstruksjon som gjør døren både holdbar og priseffektiv. Høy produksjonskapasitet gjør den enda bedre egnet til små og store prosjekter, også i værutsatte områder.

Spesifikasjon
    • Egenskaper ved standardutførelse:
      • Produktstandard: EN 14351:2006 + A1: 2010
      • Lydreduksjon:EN ISO 10140-2:2010
      • Lufttetthet:CLASS 4 (600 PA)
      • Regntetthet:BS 6375-1 AE2400 (2400PA)
      • Motstand mot vindlast:AE 2400 (2400 PA)
    • Teknisk Spesifikasjon:
      • Material utvendig: Vanntett kompaktlaminat
      • Material innvendig: Vanntett kompaktlaminat
      • Karm: Vakuumimpregnert furu
      • Terskel: Varmebehandlet bøk og aluminium
      • Hengsler: NorDan standard dørhengsler 1237, hvite eller sølvgrå
      • Lås: DORMA 9195 MP
      • Sylinder: TrioVing 1296 SEC med innvendig knappnøkkel
      • u-verdi:
      • Svanemerket: nei
    • Teknisk beskrivelse:
      • Karmdimensjon: 105 x 56mm
      • Dørbladets tykkelse: 68mm
      • Karmyttermål, eks m10-21: 988x2088mm
      • Åpningsmål ved 90˚, eks M10-21: 825mm
      • ABC Mål: 69mm, 26mm, 33mm
      • Vekt. Eks M10-21: 60-75mm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.NORDAN-ED02DSO-M007
  • ProduktfamilieYtterdører
  • ProduktgruppeHorisont
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-17
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Designet iNorge
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørsett
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWood Doors
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors
  • CSI UniFormat II kodeB2030
  • CSI UniFormat II tittelExterior Doors

Tilgjengelighet etter region

Europa