SoundTech innadslående to-fløyet balkongdør
NorDan

SoundTech innadslående to-fløyet balkongdør

Innadslående, sidehengslet to-fløyet balkongdør i tre med utvendig aluminiumsbekledning. To- eller trelags glass.

Det perfekte valget
NorDan SoundTech er det perfektet valget av vinduer og balkongdører for prosjektmarkedet. SoundTech leveres i mengde ulike kombinasjoner, både som treglass-vindu og som koblede 2+1-vinduer, hvor man oppnår fordelen med å kunne ha persienne mellom glassene. Brannvindu og lyddempende vindu er noen av SoundTech-seriens spesialiteter.

Fleksible kombinasjoner
På prosjektmarkedet er NorDan SoundTech et ledende varemerke, og er en del av en av Skandinavias ledende dør- og vindusprodusenter. Vi tilbyr et stort utvalg av produkter med en mengde kombinasjonsmuligheter, med tilnærmet vedlikeholdsfri aluminium og høykvalitets, bærekraftig trevirke som våre primære råvarer.

Spesifikasjon
  • Grunndata

    Karmdybde: 115 mm
    Bredde: Min: 1180 mm / Max: 2380 mm
    Høyde: Min: 1880 mm / Max: 2470 mm
    Bredde + Høyde:
    Rammevekt: 70-90 kg

    Egenskaper i standardutførelse

    Energiklasse U-verdi: 1,1 Wm2/K
    Rengjøring: Pussbar fra innsiden
    Lydreduksjon: Rw 34 dB / Rw 44 dB
    Brannklasse: -
    Regntetthet: Klasse 9A iht. EN12208
    Laveste U-verdi: U-verdi: 0,8 Wm2/K

    Teknisk spesifikasjon

    Glass: T4-16 energi + argon + VK
    Bekledning: Utvendig aluminium
    Materiale innvendig: Tre
    Barnesikring: Ja
    Rømningsvei: Ja
    Luftestilling: Ja, vindusbrems
    Innbruddssikret: Ja, som tilvalg
    Vakuumimpregnert: Nei
    Opphengsbeslag: Galvanisert bolthengsel
    Lukkebeslag: Galvanisert sikkerhets-espagnolett med herdede lukkebolter
    Persienne: Ja, fritthengende innside, tilvalg
    Kan inngå i kombinasjon: Ja
    Ventilasjon: Ja, som tilvalg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.NORDAN-G2-GL
  • ProduktfamilieSoundTech
  • ProduktgruppeSoundTech (standard IGU)
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-19
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Glass
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • Uniclass 2015 kodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelDoors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors
  • CSI UniFormat II kodeB2030
  • CSI UniFormat II tittelExterior Doors