Unik ref.: | NORDAN-SD |
---|---|
Merke: | NorDan |
Produktfamilie: | NorDan |
Produktgruppe: | NTech |
Dato for publisering: | 2016-09-15 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 3 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.nordan.no/produkt/skyvedor-2-floyet/ |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Teknisk beskrivelse: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/nordan/product/nordan-sd
Hoved materialet : | Wood |
---|---|
Sekundært materiale: | Glass |
Designet i: | Norway |
Produsert i: | Norway |
BIMobject Kategori: | Dører - Dørsett |
---|---|
IFC klassifisering: | Door |
UNSPSC navn: | Doors |
UNSPSC kode: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kode: | JL20 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Doors |
Uniclass 2.0 Kode: | SS-25-30 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Door And Window Systems |
Uniclass 2015 Kode: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Kode: | 10-50-25-25 |
NBS Reference Beskrivelse: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass-nummer: | 23-17 11 00 |
OmniClass-tittel: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®