FB End Cap

FB End Cap

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

- Blanking Disc
- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-315 with steel thickness 0,7 mm and Ø 350-500 with thickness 0,9 mm

ORDER EXAMPLE:
End Cap Galv 0,7mm 120mm

Spesifikasjon
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,048210003407‍
    100Galv0,7mm0,068210003408‍
    120Galv0,7mm0,098210003409‍
    125Galv0,7mm0,098210003410‍
    140Galv0,7mm0,128210003411‍
    150Galv0,7mm0,138210003412‍
    160Galv0,7mm0,158210003413‍
    180Galv0,7mm0,198210003414‍
    200Galv0,7mm0,288210003415‍
    225Galv0,7mm0,368210003416‍
    250Galv0,7mm0,448210003417‍
    300Galv0,7mm0,648210003418‍
    315Galv0,7mm0,708210003419‍
    350Galv0,9mm0,878210003420‍
    400Galv0,9mm1,138210003421‍
    450Galv0,9mm1,438210003422‍
    500Galv0,9mm1,778210003423‍
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.en-fb-end-cap
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeAdapters
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-06-22
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialegalvanisert stål
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Kanaler
  • IFC-klassifiseringkanal montering
  • ETIM-kodeEG015540
  • ETIM-navnFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 beskrivelseDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Duct Fittings
  • OmniClass-nummer23-33 49 00
  • OmniClass-tittelHVAC Ductwork

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Oceania