Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
    Nordlux
    Arkivert

    Kaito Pro 40 LED ceiling light

    3.8 av 5 stjerner3.8(5 anmeldelser)

    Med Alba Pro har Bønnelycke mdd skapt en loftsplafond som gjør opp med det tradisjonelle. En loftsplafond hvor design og innovasjon møtes i en høyere enhet. Formen er kjent for å virke skarp, moderne og som en ensartet lysende overflate. Det funksjonelle bøyeleddet, laget av messing, tilføyer en elegant overlegenhet til designet. Fastmontert 24W LED-panel.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Kaito_Pro_40
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppe Ceiling
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-09-11
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)385
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iDanmark
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)2.44
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLight-emitting diode (LED) luminaires