Lisboa peis
Lisboa peis
    Nordpeis

    Lisboa peis

    4.9 av 5 stjerner4.9(8 anmeldelser)

    Nordpeis Lisboa er en smal peis som tar svært liten gulvplass. Lisboa har integrert brannmur i bakkant som gjør at den kan plasseres rett mot en vegg av brennbart materiale. Lisboa har et høyt brennkammer med glass på tre sider som gir godt innsyn til flammene.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.nordpeis_lisboa
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeLisboa
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1630
    • Bredde (mm)413
    • Dybde (mm)452
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Designet iNorge
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)121
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFireplace hearths
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Finland
    Frankrike
    Italia
    Norge
    Østerrike
    Portugal
    Spania
    Sverige
    Tyskland