Praha peis
Praha peis
Praha peis
Praha peis
    Nordpeis

    Praha peis

    4.9 av 5 stjerner4.9(9 anmeldelser)

    Nordpeis Praha er en enkel og stilren peis. Peisen har innsyn til flammene fra tre sider og med en tilhørende dekorativ vednisje i front, fremstår den komplett i all sin enkelhet. Praha har en integrert brannmur som gjør at den kan plasseres rett mot en vegg av brennbart materiale. Velg ekstra toppelement dersom du ønsker en takhøy peis.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.nordpeis_praha_fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppePraha
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1750
    • Bredde (mm)554
    • Dybde (mm)463
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iNorge
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)253
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Finland
    Frankrike
    Italia
    Norge
    Østerrike
    Portugal
    Spania
    Sverige
    Tyskland