Nordpeis YoU Colorado White High
Nordpeis YoU Colorado White High
Nordpeis YoU Colorado White High
Nordpeis YoU Colorado White High
Nordpeis YoU Colorado White High
    Nordpeis

    Nordpeis YoU Colorado White High

    YoU Colorado White High er støpt i vår spesialutviklede hvite Colorado-betong. Betongen er et naturlig vakkert materiale med varmelagrende egenskaper som skaper en interessant kontrast mot det sorte stålet. Peisovnen har et høyt brennkammer med store glassflater som gir deg et imponerende flammebilde til tross for at den krever lite plass i rommet. YoU Colorado White High kommer med en integrert vednisje som kan plasseres i front eller på siden.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.nordpeis_you_colorado_white_high
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeYoU
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-11-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1640
    • Bredde (mm)390
    • Dybde (mm)390
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iNorge
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)214
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Ildsteder
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFireplace hearths
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-tittelFireplaces

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Finland
    Frankrike
    Italia
    Norge
    Østerrike
    Portugal
    Spania
    Sverige
    Tyskland