Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
norema/products/67f9246a-4428-4629-89f3-dc44714ba438
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkken skap
Tall cabinet 40cm Line (8311040)
Ikke tilgjengelig i USA
Norema
Følg
Tall cabinet 40cm Line (8311040)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Wardrobe with 1 adjustable shelf and 1 clothes rail.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
0178311040
Produktfamilie
Line
Produktgruppe
Tall cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2024-05-13
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
2112
Bredde (mm)
400
Dybde (mm)
565
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.norema.no/
Monteringsanvisning
https://www.norema.no/
Instruksjonsvideo
https://www.norema.no/
Produktsertifisering
https://www.norema.no/
Teknisk beskrivelse
https://www.norema.no/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
MDF
Sekundært materiale
MFC bord
Nettovekt (kg)
45.89
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkken skap
IFC-klassifisering
møblerings del
CSI MasterFormat 2014 kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-tittel
Casework
CSI UniFormat II kode
E2010
CSI UniFormat II tittel
Fixed Furnishings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Norge
Lignende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Last ned
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Last ned
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Last ned
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Last ned
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Last ned
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Last ned