Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    4.5 av 5 stjerner4.5(6 anmeldelser)
    When positioned in front of your transhipment docks, the wheel guides allows the truck to be positioned in the axis of the dock in order to protect your buildings and facilities. The wheel guides delimits the docks and the footpaths ensuring the protection of individuals. Steel wheel guides, two versions are available: - Sealed in the concrete - Pegged directly on the ground
    Spesifikasjon
    • Economic - Simple - Sturdy
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.guide-roue-acier
    • ProduktfamilieDock protections, protection des quais, guidage camion
    • ProduktgruppeSteel wheel guides, guide roue
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)270
    • Dybde (mm)2000
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Veitilbehør
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_16
    • Uniclass 2015 beskrivelseFixed traffic and protective barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode34 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelVehicle Barriers
    • OmniClass-nummer23-39 11 11 15
    • OmniClass-tittelTraffic Barriers
    • CSI UniFormat II kodeG
    • CSI UniFormat II tittelSITEWORK

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike