Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
novart/products/a75d737d-8607-4a1f-bc1e-3c697af8bd0a
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkken skap
Corner wall cabinet USK6N, painted white door
Ikke tilgjengelig i USA
Novart
Følg
Corner wall cabinet USK6N, painted white door
Painted white door - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Wall cabinet for corner.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
USK6N969s
Produktfamilie
Painted door
Produktgruppe
Corner wall cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2023-05-31
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
864
Bredde (mm)
600
Dybde (mm)
330
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.novart.fi/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
MDF
Sekundært materiale
MFC bord
Designet i
Finland
Produsert i
Finland
Nettovekt (kg)
31.91
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkken skap
IFC-klassifisering
møblerings del
CSI MasterFormat 2014 kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-tittel
Casework
CSI UniFormat II kode
E2010
CSI UniFormat II tittel
Fixed Furnishings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Finland
Lignende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Last ned
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Last ned
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Last ned
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Last ned
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Last ned
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Last ned