Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
novart/products/6bc17746-fcc0-4def-a42c-b997983c754f
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkken skap
Panel High cabinet Height 2112mm
Ikke tilgjengelig i USA
Novart
Følg
Panel High cabinet Height 2112mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Width: 16mm Height: 2112mm Depth: 585mm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
UVLUKKI
Produktfamilie
Panel
Produktgruppe
Panel
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2023-05-31
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
2112
Bredde (mm)
16
Dybde (mm)
585
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.novart.fi/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
MDF
Designet i
Finland
Produsert i
Finland
Nettovekt (kg)
13.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkken skap
IFC-klassifisering
møblerings del
CSI MasterFormat 2014 kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-tittel
Casework
CSI UniFormat II kode
E2010
CSI UniFormat II tittel
Fixed Furnishings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Finland
Lignende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Last ned
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Last ned
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Last ned
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Last ned
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Last ned
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Last ned