Panel Base cabinet Height 870mm
Novart

Panel Base cabinet Height 870mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
Spesifikasjon
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.UVLPK
  • ProduktfamiliePanel
  • ProduktgruppePanel
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-05-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)870
  • Bredde (mm)16
  • Dybde (mm)585
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Designet iFinland
  • Produsert iFinland
  • Nettovekt (kg)5.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings