TRAIN S01 seksjons- og barsofa, 45° ut
TRAIN S01 seksjons- og barsofa, 45° ut
    Ohlson

    TRAIN S01 seksjons- og barsofa, 45° ut

    Fully upholstered sectional and bench sofa, 45° or 90° inside and outside, fits just as well as separate furniture one and one or that two are connected together like a horseshoe, etc. Add a straight section and build a corner sofa, the choices are many... Legs as standard in silver-white and black lacquer and chrome, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    Spesifikasjon
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND 

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome 

      45° OUTSIDE: 159x110 cm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.TRAIN-S01-sofa-45out
    • ProduktfamilieTRAIN
    • ProduktgruppeSofa
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-09-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)820
    • Bredde (mm)1590
    • Dybde (mm)1100
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Sekundært materialeMetall
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige

    Lignende produkter

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText