TRAIN S02 seksjons- og barsofa
TRAIN S02 seksjons- og barsofa
TRAIN S02 seksjons- og barsofa
TRAIN S02 seksjons- og barsofa
TRAIN S02 seksjons- og barsofa
TRAIN S02 seksjons- og barsofa
TRAIN S02 seksjons- og barsofa
TRAIN S02 seksjons- og barsofa
    Ohlson

    TRAIN S02 seksjons- og barsofa

    Unlike S01, the TRAIN S02 sectional sofa has legs instead of legs, which creates a different expression and makes it perfect for waiting rooms, receptions and other public environments. It can be built as a straight, L-shaped or U-shaped sofa and can, for example, be finished with armrests. Clothing is available from all our Scandinavian suppliers. Choose from fabrics, faux leather and leather to create a variety of expressions. Medar is available as standard in silver-white and black lacquer, other RAL on request.

    We can adapt the length of the sofa completely to your needs. Can be advantageously combined with the TRAIN B02 bench sofa for a complete and varied look.

    Spesifikasjon
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 63 cm

      HEIGHT 82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      MISCELLANEOUS: Customizable lengths against quote

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.TRAIN-S02-sofa
    • ProduktfamilieTRAIN
    • ProduktgruppeBench
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-09-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)820
    • Bredde (mm)1400
    • Dybde (mm)630
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Sekundært materialeMetall
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige

    Lignende produkter

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText